Teilenummer
|
---|
1241318-BP |
516020-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibrierservice | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.39 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 Kalibrierungswerte pro Bereich; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, Kapazität, Frequenz, Temperatur | DAkkS-Standards | ||
- | 49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Loading...
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.1 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 200 | AC Lesereichweite | 0.1 µA - 200 mA |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.1 | A DC Lesebereich (max.)(A) | 200 | DC Lesereichweite | 0.1 µA - 200 mA |
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 7.5 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 600 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 1 |
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 600 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.5 |
Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 7.5 | Anzeige (Anzahl) | 4000 | Frequenzbereich(Hz) | 50/60 Hz |
Frequenzmessbereich(MHz) | 0.001 Hz -10 kHz | Produktgröße (Höhe)(mm) | 104 | Produktgröße (Breite)(mm) | 55 |
Lesereichweite - Kapazität(mF) | 0.001 nF - 200 µF | Lesebereich - Widerstand | 0.1 Ω - 40 MΩ | Gewicht(g) | 145 |
Lesekategorie | CAT IV 600 V | Netzteil (Details) | 2x AAA Batterie | Spannungsmessung | AC/DC |
tatsächlicher Messwert | AC/DC | Anzeige (Details) | Digital | Schnittstellen | keiner |
Messart | Durchschnittlich | Multimeter-Funktionen | Spritzwassergeschützt (IP54) | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibrierservice
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften