Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1009621-BP
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.05 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 500 | AC Lesereichweite | 0.05 mA - 500 mA |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.001 | A DC Lesebereich (max.)(A) | 10 | DC Lesereichweite | 0,001 mA - 10 A |
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 4 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 500 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.2 |
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 500 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 2 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 4 |
Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 20 | Frequenzbereich(Hz) | 50 Hz - 400 Hz | Produktgröße (Höhe)(mm) | 150 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 102 | Lesebereich - Widerstand | 0 Ω - 10 MΩ | Gewicht(g) | 261 |
Lesekategorie | CAT III 500 V | Netzteil (Details) | 2 AA-Batterien | Spannungsmessung | AC/DC |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | tatsächlicher Messwert | AC/DC | Anzeige (Details) | Analog |
Schnittstellen | keiner | Messart | Durchschnittlich | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Sie befinden sich auf der Seite für VC-2030A Hand-Multimeter, die Teilenummer ist 1009621-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1009621-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften