VC-31 Multitester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101006-BP

Teilenummer
101006-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

V AC Lesebereich (max.)(V) 400 V AC Lesebereich (min.)(V) 4.5 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 400
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 1.5 Lastschaltung(mA) 40 Produktgröße (Höhe)(mm) 31
Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) 105 Produktgröße (Breite)(mm) 71 Lesekategorie CAT III 440 V
Netzteil (Details) 9 V Batteriepack Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Details) LED
Spannungsprüfertyp (Kategorie) Multifunktionstester

Sie befinden sich auf der Seite für VC-31 Multitester, die Teilenummer ist 101006-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101006-BP.

Technischer Support