Teilenummer
|
---|
1500206-BP |
1577842-BP |
1590174-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | ||
- | 255.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DAkkS-Standards | |
- | 218.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ISO-Normen |
Loading...
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.1 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 10 | Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
A DC Lesebereich (max.)(A) | 10 | Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 750 |
V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.1 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 1000 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 |
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.7 | Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | Anzeige (Anzahl) | 6000 |
Frequenzbereich(Hz) | 40 - 400 | Lesefrequenz(Hz) | 3 Messungen / sek | Frequenzmessbereich(MHz) | 0.01 Hz - 10 |
Lesereichweite - Kapazität(mF) | 0,001 LF 60 | Lesebereich - Widerstand | 0.1 - 60 | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Netzteil (Details) | 9 V Batterie | Spannungsmessung | AC/DC | tatsächlicher Messwert | AC/DC |
Anzeige (Details) | Digital | Messart | True RMS | Multimeter-Funktionen | Wasserstrahlgeschützt (IP65) |
Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften