Teilenummer
|
---|
1500207-BP |
1577838-BP |
1590173-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundgenauigkeit (+/-) (%) | Frequenzbereich (Hz) | Lesefrequenz (Hz) | Lesebereich - Widerstand | Kalibriert auf | Schnittstellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.7 | 40 Hz -400 | - | 0.1 Ω - 60 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | ||
- | 282.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 0.9 | 40 - 400 | 3 Messungen / sek | 0.01 Ω - 60 | DAkkS-Standards | keiner | |
- | 245.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.9 | 40 - 400 | - | 0.01 Ω - 60 | ISO-Normen | - |
Loading...
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.1 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 10 | Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
A DC Lesebereich (max.)(A) | 10 | Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 750 |
V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.1 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 1000 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 |
Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | Anzeige (Anzahl) | 6000 | Frequenzmessbereich(MHz) | 600 Hz -40 |
Lesereichweite - Kapazität(mF) | 0,001 LF 60 | Temperaturmessbereich (max.)(°C) | +1000 | Temperaturmessbereich (min.)(°C) | -40 |
Gewicht(g) | 473 | Lesekategorie | CAT IV 600 V | Netzteil (Details) | 9 V Batterie |
Spannungsmessung | AC/DC | tatsächlicher Messwert | AC/DC | Anzeige (Details) | Digital |
Messart | True RMS | Multimeter-Funktionen | Wasserstrahlgeschützt (IP65) | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundgenauigkeit (+/-)(%)
Frequenzbereich(Hz)
Lesefrequenz(Hz)
Lesebereich - Widerstand
Kalibriert auf
Schnittstellen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften