Teilenummer
|
---|
1500208-BP |
1577843-BP |
1590172-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundgenauigkeit (+/-) (%) | Gleichstromwiderstand (kΩ/V) | Lesefrequenz (Hz) | Temperaturmessbereich (max.) (°C) | Temperaturmessbereich (min.) (°C) | Kalibriert auf | Schnittstellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.7 | - | - | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | ||
- | 315.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 0.9 | 10 | 3 Messungen / sek | +1000 | -40 | DAkkS-Standards | keiner | |
- | 278.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.9 | - | - | +1000 | -40 | ISO-Normen | - |
Loading...
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.1 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 10 | Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
A DC Lesebereich (max.)(A) | 10 | Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 750 |
V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.1 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 1000 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 |
Anzeige (Anzahl) | 6000 | Frequenzbereich(Hz) | 40 Hz - 5 | Frequenzmessbereich(MHz) | 60 Hz -40 |
Lesereichweite - Kapazität(mF) | 0,001 LF 60 | Lesebereich - Widerstand | 0.01 Ω - 60 | Gewicht(g) | 473 |
Lesekategorie | CAT IV 600 V | Netzteil (Details) | 9 V Batterie | Spannungsmessung | AC/DC |
tatsächlicher Messwert | AC/DC | Anzeige (Details) | Digital | Messart | True RMS |
Multimeter-Funktionen | Wasserstrahlgeschützt (IP65) | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundgenauigkeit (+/-)(%)
Gleichstromwiderstand(kΩ/V)
Lesefrequenz(Hz)
Temperaturmessbereich (max.)(°C)
Temperaturmessbereich (min.)(°C)
Kalibriert auf
Schnittstellen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften