Teilenummer
|
---|
1188073-BP |
1411786-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frequenzbereich (Hz) | Kalibriert auf | Anzeige (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DC, 16 - 400 Hz | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | LED / LCD / Schallgeber / Akustik | |
151.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DC, 16 - 400 | DAkkS-Standards | LED / LCD / Summer |
Loading...
V AC Lesebereich (max.)(V) | 690 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 12 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 12 | tatsächlicher Verbrauch(mA) | 3.5 | Innenwiderstand(kΩ) | 200 |
IP-Bewertung | IP64 | Max. Frequenz(Hz) | 400 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 242 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 65 | Mindest. Frequenz(Hz) | 16 | Lesebereich - Spannung | 12 - 690 V AC/DC |
Betriebstemperatur(°C) | -15 to +55 °C | Lesekategorie | CAT IV 600 V | Netzteil (Details) | 2x AAA Batterie |
Lesetyp | Phase | Spannungsprüfertyp (Kategorie) | Zweipoliger Spannungsprüfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frequenzbereich(Hz)
Kalibriert auf
Anzeige (Details)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften