VC585 Stromzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1461483-BP
1590171-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
V AC Lesebereich (min.)
(V)
Kalibriert auf

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1Herstellerstandards (kein Zertifikat)

156.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.001ISO-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A AC-Lesebereich (min.)(mA) 0.001 Strommessbereich AC (max.)(mA) 400 Wechselstromwiderstand(kΩ/V) 10
V AC Lesebereich (max.)(V) 600 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600 Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 0.1
Grundgenauigkeit (+/-)(%) 1.5 Gleichstromwiderstand(kΩ/V) 10 Anzeige (Anzahl) 4000
Frequenzbereich(Hz) 40 - 400 Frequenzmessbereich(MHz) 10Hz -1 Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) 30
Produktgröße (Höhe)(mm) 228 Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) 41 Produktgröße (Breite)(mm) 77
Lesereichweite - Kapazität(mF) 0.01 nF - 40 Lesebereich - Widerstand 0.1 Ω - 40 MΩ Temperaturmessbereich (max.)(°C) +1000
Temperaturmessbereich (min.)(°C) -40 Gewicht(g) 265 Lesekategorie CAT III 600 V
Netzteil (Details) 3x AAA Batterie Spannungsmessung AC/DC tatsächlicher Messwert AC
Anzeige (Details) Digital Schnittstellen keiner Messart True RMS
Multimeter-Typ (Kategorie) Strommesszange

Technischer Support