Teilenummer
|
---|
121511-BP |
121766-BP |
1241320-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundlegende Genauigkeit (%) | Displays (Typ, Größe, Auflösung) | Lesebereich - Widerstand | Kalibrierservice | Netzteil (Details) | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | 2000 Zählungen | 0.1 Ω - 20 | - | 3 V (2 x LR44) | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | |
- | 106.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | 2000 Zählungen | 0 - 20 | - | 3 V/DC (2 x LR44) | ISO-Normen | |
143.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | 0.1 Ω – 20 MΩ | 10 Kalibrierungswerte pro Bereich; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, Kapazität, Frequenz, Temperatur | 2 Knopfzellen (LR44) | DAkkS-Standards |
Loading...
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 250 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 250 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 1 |
Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | Anzeige (Anzahl) | 2000 | Frequenzbereich(Hz) | 40 Hz - 400 Hz |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 230 | Produktgröße (Breite)(mm) | 35 | Gewicht(g) | 140 |
Lesekategorie | CAT III 250 V | Spannungsmessung | AC/DC | Anzeige (Details) | Digital |
Schnittstellen | keiner | Messart | Durchschnittlich | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundlegende Genauigkeit(%)
Displays (Typ, Größe, Auflösung)
Lesebereich - Widerstand
Kalibrierservice
Netzteil (Details)
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften