Teilenummer
|
---|
121512-BP |
121706-BP |
1241309-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AC Lesereichweite | DC Lesereichweite | Grundlegende Genauigkeit (%) | Displays (Typ, Größe, Auflösung) | Lesebereich - Widerstand | Kalibrierservice | Netzteil (Details) | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.01 - 400 | 0.01 - 400 | 0.8 | 4000 Zählungen | 0.1 Ω - 40 | - | 3 V (2 x LR44) | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | |
- | 113.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 340 | 0 - 340 | 0.8 | 3400 Zählungen | 0 - 40 | - | 3 V/DC (2 x LR44) | ISO-Normen | |
151.31 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 0.01 mA - 400 mA | 0.01 mA - 400 mA | - | - | 0.1 Ω - 40 MΩ | 10 Kalibrierungswerte pro Bereich; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, Kapazität, Frequenz, Temperatur | 2 Knopfzellen (LR44) | DAkkS-Standards |
Loading...
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.01 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 400 | Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
A DC Lesebereich (max.)(A) | 400 | Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 250 |
V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.001 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 250 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 |
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 1 | Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | Anzeige (Anzahl) | 4000 |
Frequenzbereich(Hz) | 40 Hz - 400 Hz | Produktgröße (Höhe)(mm) | 230 | Produktgröße (Breite)(mm) | 35 |
Gewicht(g) | 140 | Lesekategorie | CAT III 250 V | Spannungsmessung | AC/DC |
tatsächlicher Messwert | AC/DC | Anzeige (Details) | Digital | Schnittstellen | keiner |
Messart | Durchschnittlich | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AC Lesereichweite
DC Lesereichweite
Grundlegende Genauigkeit(%)
Displays (Typ, Größe, Auflösung)
Lesebereich - Widerstand
Kalibrierservice
Netzteil (Details)
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften