VC-32 Drehfeldtester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101007-BP

Teilenummer
101007-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastschaltung(mA) 5 Max. Frequenz(Hz) 50 Mindest. Frequenz(Hz) 50
Produktgröße (Höhe)(mm) 31 Produktgröße (Länge)(mm) 105 Produktgröße (Breite)(mm) 71
V AC Lesebereich (max.)(V) 400 V AC Lesebereich (min.)(V) 250 Typ (Herstellertyp) VC-32
Lesekategorie CAT III 440 V Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Lesetyp (Spannungsprüfer) Phase
Spannungsprüfertyp (Kategorie) Rotierender EMF-Tester

Sie befinden sich auf der Seite für VC-32 Drehfeldtester, die Teilenummer ist 101007-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101007-BP.

Technischer Support