Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
103546-BP |
1168801-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fokus | Mindest. Fokussierentfernung (mm) | Sondendurchmesser (mm) | Sondenlänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Lichtquelle | Endoskop-Funktionen | Geeignet für (Endoskop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,627.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 - 70 mm | 25 | 7.5 | 0.8 | 108 | 630 | 4 LEDs, weiß, 1000 lx dimmbar | Schwenkbar | VOLTCRAFT BS-1500T | |
398.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 mm - ∞ | 60 | 5.5 | 0.91 | 113 | 185 | 4 LEDs, weiß | LED-beleuchtet | VOLTCRAFT BS-30XHR |
Loading...
Kameraauflösung(pix) | 640 x 480 | IP-Bewertung | IP67 | Endoskoptyp (Kategorie) | Endsocope-Sonde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fokus
Mindest. Fokussierentfernung(mm)
Sondendurchmesser(mm)
Sondenlänge(m)
Produktgröße (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Lichtquelle
Endoskop-Funktionen
Geeignet für (Endoskop)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften