Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1181968-BP
Kameraauflösung(pix) | 640 x 480 | Sichtfeld(°) | 54 | Fokus | 30 – 60 mm |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Max. Biegeradius(mm) | 45 | Mindest. Fokussierentfernung(mm) | 30 |
Sondendurchmesser(mm) | 6.5 | Sondenlänge(m) | 1 | Umgebungstemperatur(°C) | 0 - 45 |
Gewicht(g) | 96 | Lichtquelle | 4 LEDs, weiß | Netzteil (Details) | Vom Hauptgerät |
Endoskop-Funktionen | LED-beleuchtet | Endoskoptyp (Kategorie) | Endsocope-Sonde | Geeignet für (Endoskop) | VOLTCRAFT BS-350XIPSD |
Sie befinden sich auf der Seite für 90° Side-View Endoskop-Kamerasonde, die Teilenummer ist 1181968-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1181968-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften