Endoskop-Grundgerät BS-1500T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1340787-BP

Teilenummer
1340787-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

939.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Digitaler Zoom(x) 2 Bildschirmauflösung(pix) 320 x 240
Max. Biegeradius(mm) 140 Produktgröße (Höhe)(mm) 240 Produktgröße (Länge)(mm) 50
Produktgröße (Breite)(mm) 125 Umgebungstemperatur(°C) 0 - 40 Gewicht(g) 650
Netzteil (Details) wiederaufladbarer 3,7 V / DC-Lithium-Polymer-Akku / 5 V / DC-Netzteil Endoskop-Funktionen Stativhalterung Endoskoptyp (Kategorie) Endoskop-Haupteinheit

Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop-Grundgerät BS-1500T, die Teilenummer ist 1340787-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1340787-BP.

Technischer Support