Endoskop BS-25HR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1086332-BP

Teilenummer
1086332-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Digitaler Zoom(x) 2 Bildschirmauflösung(pix) 960 x 240
Sichtfeld(°) 54 Fokus 3 cm - ∞ IP-Bewertung IP67 (Sonde)
Max. Biegeradius(mm) 45 Mindest. Fokussierentfernung(mm) 30 Sondendurchmesser(mm) 8
Sondenlänge(m) 88 Umgebungstemperatur(°C) 0 bis +45 Gewicht(g) 313
Lichtquelle 4x LED (weiß) Netzteil (Details) 4x AA Batterie Endoskop-Funktionen Hohe Auflösung
Endoskoptyp (Kategorie) Endoskop

Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop BS-25HR, die Teilenummer ist 1086332-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1086332-BP.

Technischer Support