Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
126682-BP
Einbaumaße(mm) | 60 x 26 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 12 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 12 | Produktgröße (Breite)(mm) | 66 | Genauigkeit (Details)(°C) | ± 1 |
Temperaturbereich(°C) | -50 bis +80 | Temperaturauflösung(°C) | 0.1 | Universelle Lesereichweite (max.)(°C) | +80 |
Universelle Lesereichweite (min.)(°C) | -50 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Farbe | Schwarz |
Anzeigetyp | LCD | Panel-Meter-Typ (Kategorie) | Digitales Rackmount-Messgerät | Lesetyp | Temperatur |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Solar-Einbauthermometer, die Teilenummer ist 126682-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126682-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften