Endoskop-Kamerasonde Dual Flexibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102736-BP
103558-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sondenlänge
(m)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

622.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3301300

468.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1101130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 320 x 240 Fokus 20 – 60 mm IP-Bewertung IP67
Mindest. Fokussierentfernung(mm) 20 Sondendurchmesser(mm) 5.8 Lichtquelle 4 LEDs, weiß, 4200 lx dimmbar
Endoskop-Funktionen Schwenkbar Endoskoptyp (Kategorie) Endsocope-Sonde Geeignet für (Endoskop) VOLTCRAFT BS-1500T

Technischer Support