Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
409211-BP
Kameraauflösung(pix) | 320 x 240 | Sichtfeld(°) | 54 | Fokus | 10 - 50 mm |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Max. Biegeradius(mm) | 45 | Mindest. Fokussierentfernung(mm) | 10 |
Sondendurchmesser(mm) | 3.9 | Sondenlänge(m) | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 1 |
Produktgröße (Ø)(mm) | 3.9 | Umgebungstemperatur(°C) | 0 - 45 | Gewicht(g) | 50 |
Kompatibel mit (Details) | BS-300XWIFI | Lichtquelle | 2 LEDs (weiß) | Netzteil (Details) | über Endoskop |
Endoskop-Funktionen | LED-beleuchtet | Endoskoptyp (Kategorie) | Endsocope-Sonde | Geeignet für (Endoskop) | VOLTCRAFT BS-30XHR |
Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop-Kamerasonde, die Teilenummer ist 409211-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 409211-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften