Hochflexible Rohrinspektionskamera für BS-1000T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101063-BP
101064-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sondenlänge
(m)
Produktgröße (Länge)
(mm)

858.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010

1,350.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Sichtfeld(°) 107 Fokus 25 – 100 mm
IP-Bewertung IP67 Max. Biegeradius(mm) 100 Mindest. Fokussierentfernung(mm) 50
Sondendurchmesser(mm) 28 Umgebungstemperatur(°C) -20 bis + 60ºC Kompatibel mit (Details) BS-1000
Lichtquelle 16 LEDs, weiß, dimmbar Netzteil (Details) BS-500 oder BS-1000T Endoskop-Funktionen LED-beleuchtet
Endoskoptyp (Kategorie) Endsocope-Sonde Geeignet für (Endoskop) VOLTCRAFT BS-1500T

Technischer Support