IRS-350 IR-Kalibrator Schwarzstrahler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101366-BP

Teilenummer
101366-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

825.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibrierbereich (Thermometer)(°C) +50 to +350 Emissionsvermögen 0.95 Produktgröße (Höhe)(mm) 114
Produktgröße (Länge)(mm) 233 Produktgröße (Breite)(mm) 180 Genauigkeit (Details)(°C) ± 0.5
Temperaturbereich(°C) 50 - 350 Gewicht(g) 3 Betriebsspannung 230
Netzteil (Details) 230 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kalibratortyp (Kategorie) Kalibrator

Sie befinden sich auf der Seite für IRS-350 IR-Kalibrator Schwarzstrahler, die Teilenummer ist 101366-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101366-BP.

Technischer Support