Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
101392-BP
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | ± 1.2 | Induktivität Lesereichweite(H) | 1 µH - 20 | Lesebereich - Widerstand(MΩ) | 01 Ω - 110 |
---|---|---|---|---|---|
Lesefrequenz(Hz) | 100/1000 | Lesebereich - Kapazität(mF) | 1 pF - 110 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 55 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 182 | Produktgröße (Breite)(mm) | 82 | Gewicht(g) | 360 |
Anzeige (Details) | LCD 11 000 Zählungen | Schnittstellen | Keine | Netzteil (Details) | 9 V Batteriepack |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Multimeter-Typ (Kategorie) | Komponententester |
Sie befinden sich auf der Seite für LCR-100 Komponententester, die Teilenummer ist 101392-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101392-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften