Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
103677-BP
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.3 | Anzeige (Anzahl) | 20000 | Induktivität Lesereichweite(H) | 0.01 µH - 2000 H |
---|---|---|---|---|---|
Lesebereich - Widerstand(MΩ) | 0.001 Ω - 200 MΩ | Lesefrequenz(Hz) | 100 Hz - 100 kHz | Lesebereich - Kapazität(mF) | 0.01 pF - 20 mF |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 200 | Produktgröße (Breite)(mm) | 95 | Lesekategorie | CAT I |
Gewicht(g) | 640 | Schnittstellen | Keine | Netzteil (Details) | 6 Mikrobatterien (AAA); Netzteil |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (digital / mechanisch / analog) | Digital | Multimeter-Typ (Kategorie) | Komponententester |
Sie befinden sich auf der Seite für LCR-300 Komponententester, die Teilenummer ist 103677-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 103677-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften