Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1289380-BP
Produktgröße (Höhe)(mm) | 32 | Produktgröße (Länge)(mm) | 130 | Produktgröße (Breite)(mm) | 69 |
---|---|---|---|---|---|
Lesekategorie | CAT III 300 V | Gewicht(g) | 130 | Kompatibel mit (Details) | LSG-10 |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Sie befinden sich auf der Seite für Zusatz-Sendeeinheit LSG-10B für Leitungssuchgerät LSG-10, die Teilenummer ist 1289380-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1289380-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften