Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1601757-BP
V AC Lesereichweite (max.)(V) | 1000 | V AC Lesereichweite (min.)(V) | 90 | IP-Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenzbereich | 50 Hz - 60 Hz | Max. Frequenz(Hz) | 60 | Mindest. Frequenz(Hz) | 50 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 155 | Produktgröße (Länge)(mm) | 25 | Produktgröße (Breite)(mm) | 23 |
Lesekategorie | CAT IV 1000 V | Gewicht(g) | 55 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Anzeigetyp | Akustisch | Spannungsprüfertyp (Kategorie) | Berührungsloser Spannungsprüfer |
Sie befinden sich auf der Seite für MS-500 Berührungsloser Spannungsprüfer, die Teilenummer ist 1601757-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1601757-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften