MS-520 Berührungsloser Spannungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1601758-BP

Teilenummer
1601758-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

V AC Lesereichweite (max.)(V) 1000 V AC Lesereichweite (min.)(V) 90 IP-Bewertung IP65
Frequenzbereich 40 Hz - 400 Hz Max. Frequenz(Hz) 400 Mindest. Frequenz(Hz) 40
Produktgröße (Höhe)(mm) 155 Produktgröße (Länge)(mm) 25 Produktgröße (Breite)(mm) 23
Lesekategorie CAT IV 1000 V Gewicht(g) 55 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Anzeigetyp Akustisch Spannungsprüfertyp (Kategorie) Berührungsloser Spannungsprüfer

Sie befinden sich auf der Seite für MS-520 Berührungsloser Spannungsprüfer, die Teilenummer ist 1601758-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1601758-BP.

Technischer Support