Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1693414-BP
Produktgröße (Höhe)(mm) | 75 | Produktgröße (Breite)(mm) | 35 | Gewicht(g) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibel mit (Details) | VOLTCRAFT | Zubehörtyp (Diagnose) | Zusätzliche Elektrode | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Sie befinden sich auf der Seite für Redox-Elektrode für WM-500, die Teilenummer ist 1693414-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1693414-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften