TCM 220 Temperaturschaltmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126609-BP

Teilenummer
126609-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einbaumaße(mm) 45.5 x 22 Ziffernhöhe(mm) 10 Produktgröße (Tiefe)(mm) 15.5
Produktgröße (Höhe)(mm) 24 Produktgröße (Länge)(mm) 15.5 Produktgröße (Breite)(mm) 48
Einbauhöhe(mm) 22 Einbaubreite(mm) 45.5 Beispielrate(s) 2/10
Genauigkeit (Details)(°C) ±1 Temperaturbereich(°C) -30 bis +70 Temperaturauflösung(°C) 0,1
Universelle Lesereichweite (max.)(°C) +70 Universelle Lesereichweite (min.)(°C) -30 Betriebsspannung 3
Typ (Sonstiges) 48 x 24 mm Farbe Schwarz Anzeigetyp LCD
Panel-Meter-Typ (Kategorie) Digitales Rackmount-Messgerät

Sie befinden sich auf der Seite für TCM 220 Temperaturschaltmodul, die Teilenummer ist 126609-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126609-BP.

Technischer Support