Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
409210-BP
Innenhöhe(mm) | 160 | Innenbreite(mm) | 115 | Innentiefe(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibel mit (Details) | VC 165 | Art | Tasche | Material | Polyamid |
Testertaschentyp (Kategorie) | Testgerätetasche |
Sie befinden sich auf der Seite für Messgerätetasche klein VC-100, die Teilenummer ist 409210-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 409210-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften