Messgerätetasche VC-300

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1386336-BP

Teilenummer
1386336-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 180 Innenbreite(mm) 70 Innentiefe(mm) 50
Kompatibel mit (Details) VC-300-Serie Farbe Schwarz Material PVC, 600D
Testertaschentyp (Kategorie) Testgerätetasche

Sie befinden sich auf der Seite für Messgerätetasche VC-300, die Teilenummer ist 1386336-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1386336-BP.

Technischer Support