Messgerätetasche VC-50 / 60

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1386335-BP

Teilenummer
1386335-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 270 Innenbreite(mm) 77 Innentiefe(mm) 45
Kompatibel mit (Details) VC-60 Serie Farbe Schwarz Material PVC, 600D
Testertaschentyp (Kategorie) Testgerätetasche

Sie befinden sich auf der Seite für Messgerätetasche VC-50 / 60, die Teilenummer ist 1386335-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1386335-BP.

Technischer Support