Messgerätetasche VC-500

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1386337-BP

Teilenummer
1386337-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 245 Innenbreite(mm) 80 Innentiefe(mm) 50
Kompatibel mit (Details) VC-500 Serie Farbe Schwarz Material PVC, 600D
Testertaschentyp (Kategorie) Testgerätetasche Version (Kameratasche) Taille

Sie befinden sich auf der Seite für Messgerätetasche VC-500, die Teilenummer ist 1386337-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1386337-BP.

Technischer Support