Universal Messgeräte-Koffer groß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

122925-BP

Teilenummer
122925-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 60 Innenbreite(mm) 360 Innentiefe(mm) 220
Produktgröße (Länge)(mm) 285 Produktgröße (Breite)(mm) 390 Farbe Schwarz
Material Kunststoff Testertaschentyp (Kategorie) Testgerätekoffer

Sie befinden sich auf der Seite für Universal Messgeräte-Koffer groß, die Teilenummer ist 122925-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 122925-BP.

Technischer Support