Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1198816-BP
Kameraauflösung(pix) | 1280 x 720 | Sichtfeld(°) | 54 | Fokus | 30 mm - ∞ |
---|---|---|---|---|---|
Griffmaße(mm) | (L x Ø) 220 x 40 | Max. Biegeradius(mm) | 45 | Mindest. Fokussierentfernung(mm) | 30 |
Sondendurchmesser(mm) | 8 | Sondenlänge(m) | 88 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 1150 | Produktgröße (Breite)(mm) | 40 | Umgebungstemperatur(°C) | 0 - 45 |
Gewicht(g) | 415 | Lichtquelle | 4 weiße LEDs | Netzteil (Details) | 5 V / DC über USB |
Endoskop-Funktionen | LED-beleuchtet | Endoskoptyp (Kategorie) | USB-Endoskop |
Sie befinden sich auf der Seite für USB-Endoskop BS-18HD / USB Sonden-Dia.: 8 mm, die Teilenummer ist 1198816-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1198816-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften