VC35 Drehfeldtester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1017868-BP
1238450-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Kalibriert auf
-

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29123Herstellerstandards (kein Zertifikat)

134.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12329ISO-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

V AC Lesereichweite (max.)(V) 700 V AC Lesereichweite (min.)(V) 40 IP-Bewertung IP40
Produktgröße (Breite)(mm) 71 Lesekategorie CAT IV 600 V Gewicht(g) 160
Verbindung 4 mm Sicherheitsbuchsen Anzeigetyp LCD Lesetyp (Spannungsprüfer) Rotierendes magnetisches Feld
Spannungsprüfertyp (Kategorie) Rotierender EMF-Tester

Technischer Support