Teilenummer
|
---|
1017854-BP |
1238281-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 123 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | |
132.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | ISO-Normen |
Loading...
V AC Lesereichweite (max.)(V) | 600 | V AC Lesereichweite (min.)(V) | 90 | IP-Bewertung | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 29 | Produktgröße (Breite)(mm) | 71 | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Gewicht(g) | 192 | Netzteil (Details) | 9 V Batterie | Verbindung | 4 mm Sicherheitsbuchsen |
Anzeigetyp | LED | Lesetyp (Spannungsprüfer) | Rotierendes magnetisches Feld | Spannungsprüfertyp (Kategorie) | Rotierender EMF-Tester |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften