AC-Stromzangenadapter VC-511

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1241582-BP

Teilenummer
1241582-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

209.76 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strommessbereich AC (max.)(A) 400 A AC-Lesebereich (min.)(A) 0 A DC-Lesereichweite (max.)(A) 400
Strommessbereich DC (min.)(A) 0 Grundlegende Genauigkeit(%) ± 2.5 Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) 30
Produktgröße (Höhe)(mm) 37 Produktgröße (Länge)(mm) 149 Produktgröße (Breite)(mm) 63
Auflösung(A) 1 mV = 1 Gewicht(g) 220 Kalibrierservice 10 Kalibrierungswerte pro Bereich; Gleichstrom, Wechselstrom
Netzteil (Details) 2 x AAA-Batterien Lesekategorie CAT IV 300 V tatsächlicher Messwert AC/DC
Kalibriert auf DAkkS-Standards Stromzangenadaptertyp (Kategorie) Zangenadapter

Technischer Support