VC-511 Stromzangenadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
122377-BP
1238065-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibrierservice Kalibriert auf
-

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Herstellerstandards (kein Zertifikat)

160.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5 Kalibrierwerte pro Bereich; Gleichstrom, WechselstromISO-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strommessbereich AC (max.)(A) 400 A AC-Lesebereich (min.)(A) 0 A DC-Lesereichweite (max.)(A) 400
Strommessbereich DC (min.)(A) 0 Grundlegende Genauigkeit(%) ± 2.5 Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) 30
Produktgröße (Höhe)(mm) 37 Produktgröße (Länge)(mm) 149 Produktgröße (Breite)(mm) 63
Auflösung(A) 1 mV = 1 Gewicht(g) 220 Netzteil (Details) 2 x AAA-Batterien
Lesekategorie CAT IV 300 V tatsächlicher Messwert AC/DC Stromzangenadaptertyp (Kategorie) Zangenadapter

Technischer Support