VC-519 Stromzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1386328-BP
1590176-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)

118.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ISO-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strommessbereich AC (max.)(A) 400 A AC-Lesebereich (min.)(A) 10 Wechselstromwiderstand(MΩ) 10
Grundgenauigkeit (+/-)(%) 1.5 Gleichstromwiderstand(MΩ) 10 Frequenzmessbereich(Hz) 50 Hz - 60
Frequenzbereich(Hz) 50 - 60 Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) 30 Produktgröße (Höhe)(mm) 230
Produktgröße (Länge)(mm) 40 Produktgröße (Breite)(mm) 82 Lesebereich - Widerstand(MΩ) 0.1 Ω – 20 MΩ
Temperaturmessbereich (max.)(°C) 760 Temperaturmessbereich (min.)(°C) -20 V AC Lesebereich (max.)(V) 600
V AC Lesebereich (min.)(mV) 0.1 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600 Spannungsmessbereich DC (min.)(V) 0.1
Gewicht(g) 230 Anzeige (Anzahl) 2000 Netzteil (Details) 9 V Batterie
Lesekategorie CAT III 600 V Typ (Herstellertyp) VC-519 tatsächlicher Messwert AC
Spannungsmessung AC/DC Anzeige (digital / mechanisch / analog) Digital Messart Durchschnittlich
Multimeter-Typ (Kategorie) Strommesszange

Technischer Support