Teilenummer
|
---|
1181861-BP |
1197048-BP |
1411443-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frequenzmessbereich (Hz) | Produktgröße (Länge) (mm) | Lesebereich - Kapazität (mF) | V AC Lesebereich (min.) (mV) | Typ (Herstellertyp) | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 - 60 | 41 | 0.01 nF - 6 | 1 | VC-590OLED | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | |
256.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 0.01 nF – 60 | 0.001 | VC590 OLED | ISO-Normen | |
328.92 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | 0.01 nF - 6 | 0.001 | VC-590OLED | DAkkS-Standards |
Loading...
Strommessbereich AC (max.)(A) | 600 | A AC-Lesebereich (min.)(A) | 0.01 | A DC-Lesereichweite (max.)(A) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich DC (min.)(A) | 0.01 | Wechselstromwiderstand(MΩ) | 10 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.8 |
Gleichstromwiderstand(MΩ) | 10 | Frequenzbereich(Hz) | 45 - 400 | Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) | 30 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 228 | Produktgröße (Breite)(mm) | 77 | Lesebereich - Widerstand(MΩ) | 0.1 Ω - 60 |
Temperaturmessbereich (max.)(°C) | 1000 | Temperaturmessbereich (min.)(°C) | -40 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 750 |
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 1000 | Spannungsmessbereich DC (min.)(V) | 0.001 | Gewicht(g) | 265 |
Anzeige (Anzahl) | 6000 | Netzteil (Details) | 3x AAA Batterie | Lesekategorie | CAT II 1000 V |
tatsächlicher Messwert | AC/DC | Spannungsmessung | AC/DC | Anzeige (digital / mechanisch / analog) | Digital |
Schnittstellen | Keine | Messart | True RMS | Multimeter-Funktionen | OLED-Anzeige |
Multimeter-Typ (Kategorie) | Strommesszange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frequenzmessbereich(Hz)
Produktgröße (Länge)(mm)
Lesebereich - Kapazität(mF)
V AC Lesebereich (min.)(mV)
Typ (Herstellertyp)
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften