VC-740 E Stromzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1500204-BP
1694621-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperaturmessbereich (max.)
(°C)
Temperaturmessbereich (min.)
(°C)
Typ (Herstellertyp) Kalibriert auf

169.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000-40VC-740 EHerstellerstandards (kein Zertifikat)
-

234.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --VC740 (K)ISO-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strommessbereich AC (max.)(A) 600 A AC-Lesebereich (min.)(A) 0.01 Grundgenauigkeit (+/-)(%) 0.6
Frequenzmessbereich(Hz) 600 Hz -40 Frequenzbereich(Hz) 40 Hz -400 Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) 35
Produktgröße (Höhe)(mm) 77 Produktgröße (Länge)(mm) 41 Produktgröße (Breite)(mm) 228
Lesebereich - Kapazität(mF) 0.01 nF – 60 Lesebereich - Widerstand(MΩ) 0.1 Ω - 60 MΩ V AC Lesebereich (max.)(V) 600
V AC Lesebereich (min.)(mV) 0.001 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600 Spannungsmessbereich DC (min.)(V) 0.001
Gewicht(g) 180 Anzeige (Anzahl) 6000 Netzteil (Details) 3x AAA Batterie
Lesekategorie CAT IV 600 V tatsächlicher Messwert AC Spannungsmessung AC
Anzeige (digital / mechanisch / analog) Digital Messart True RMS Multimeter-Funktionen Spritzwassergeschützt (IP54)
Multimeter-Typ (Kategorie) Handmultimeter

Technischer Support