VC-750 E Stromzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1500205-BP

Teilenummer
1500205-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strommessbereich AC (max.)(A) 600 A AC-Lesebereich (min.)(A) 0.01 A DC-Lesereichweite (max.)(A) 600
Strommessbereich DC (min.)(A) 0.01 Grundgenauigkeit (+/-)(%) 0.6 Frequenzmessbereich(Hz) 600 Hz -40
Frequenzbereich(Hz) 40 Hz -1 Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) 35 Produktgröße (Höhe)(mm) 77
Produktgröße (Länge)(mm) 41 Produktgröße (Breite)(mm) 228 Lesebereich - Kapazität(mF) 0.01 nF – 60
Lesebereich - Widerstand(MΩ) 0.1 Ω - 60 MΩ Temperaturmessbereich (max.)(°C) 1000 Temperaturmessbereich (min.)(°C) -40
V AC Lesebereich (max.)(V) 600 V AC Lesebereich (min.)(mV) 0.001 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600
Spannungsmessbereich DC (min.)(V) 0.001 Gewicht(g) 180 Anzeige (Anzahl) 6000
Netzteil (Details) 3x AAA Batterie Lesekategorie CAT IV 600 V Typ (Herstellertyp) VC-750 E
tatsächlicher Messwert AC/DC Spannungsmessung AC/DC Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Anzeige (digital / mechanisch / analog) Digital Messart True RMS Multimeter-Funktionen Spritzwassergeschützt (IP54)
Multimeter-Typ (Kategorie) Handmultimeter

Sie befinden sich auf der Seite für VC-750 E Stromzange, die Teilenummer ist 1500205-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1500205-BP.

Technischer Support