ET-100 Isolationsmessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1544025-BP

Teilenummer
1544025-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messanzeige Digital (LCD) Isolierwiderstand (max.)(MΩ) 400 Prüfspannung(V) 1000
Produktgröße (Höhe)(mm) 50 Produktgröße (Länge)(mm) 200 Produktgröße (Breite)(mm) 92
Spannungsmessbereich (min.)(V) 1 Spannungsmessbereich (max.)(V) 1000 Lesekategorie CAT III 1000 V
Lesereichweite - Widerstand(kΩ) 0,001 - 4000 Netzteil (Details) 6 x AA-Batterien (AA) 1,5 V Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Isolationstester Typ (Kategorie) Isolationsprüfer Lesetyp Gleichspannung

Sie befinden sich auf der Seite für ET-100 Isolationsmessgerät, die Teilenummer ist 1544025-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1544025-BP.

Technischer Support