Teilenummer
|
---|
1301293-BP |
1411656-BP |
1411665-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | |
488.40 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DAkkS-Standards | |
372.63 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | ISO-Normen |
Loading...
Messanzeige | Digital (LCD) | Isolierwiderstand (max.)(MΩ) | 20 | Prüfspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP40 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 225 | Produktgröße (Länge)(mm) | 59 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 103 | Lesekategorie | CAT IV 600 V | Netzteil (Details) | 6 Mignon-Batterien (AA) |
Isolationstester Typ (Kategorie) | Isolationsprüfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften