USB-Oszilloskopvorsatz DSO-2020

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
122465-BP
1238845-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibrierservice Kalibriert auf
-

119.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Herstellerstandards (kein Zertifikat)

323.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5 Messwerte pro Bereich bis 500 MHzISO-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannungsbereich(V) 5 Bandbreite(MHz) 20 Kanalabtastrate(MSa/s) 48
Eingangsimpedanz(MΩ) 1 Kanalspeichertiefe(kpts) 1 Anzahl der analogen Eingänge 2
Stromversorgung (Details)(V AC) USB Produktgröße (Höhe)(mm) 125 Produktgröße (Länge)(mm) 205
Produktgröße (Breite)(mm) 38 Auflösung (Messgeräte)(Bit) 8 Gewicht(kg) 430
Zeitbasisbereich 1 ns/div - 5000 s/div Vertikale Auslenkung 10 mV - 5 V/div Lesekategorie CAT I
Eingangskopplung DC Oszilloskop-Funktionen Digitaler Speicher (DSO) Schnittstellen (Komponenten) USB
Oszilloskoptyp (Kategorie) USB Oszilloskop

Technischer Support