Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1409505-BP
Eingangsspannungsbereich(V) | 35 | Bandbreite(MHz) | 70 | Kanalabtastrate(MSa/s) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsimpedanz(MΩ) | 1 | Kanalspeichertiefe(kpts) | 6 | Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Stromversorgung (Details)(V AC) | Batteriepack, USB | Produktgröße (Höhe)(mm) | 35 | Produktgröße (Länge)(mm) | 200 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 120 | Auflösung (Messgeräte)(Bit) | 8 | Gewicht(kg) | 300 |
Zeitbasisbereich | 4 ns - 1h/div | Vertikale Auslenkung | 10 mV - 5 V/div | Lesekategorie | CAT I |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Eingangskopplung | DC AC GND | Oszilloskop-Funktionen | Digitaler Speicher (DSO) |
Schnittstellen (Komponenten) | USB | Oszilloskoptyp (Kategorie) | USB Oszilloskop |
Sie befinden sich auf der Seite für USB-Oszilloskop 70 MHz, die Teilenummer ist 1409505-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1409505-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften