Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1617001-BP
Farbe | Rot | Spannbereich Durchmesser(mm) | 2 | Max. Spannbereich(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 600 | Stecker Durchmesser(mm) | 2 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 68 | Produktgröße (Breite)(mm) | 20 | Schaftlänge(mm) | 47 |
Temperaturbereich(°C) | 0 ~ 40 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Krokodilklemme | Anschluss (Komponenten) | 2 mm Stecker |
Material (Spitze) | Kupfer | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Krokodilklemme Stecker 2 mm, die Teilenummer ist 1617001-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1617001-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften