Teilenummer
|
---|
1616699-BP |
1674350-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Spannbereich Durchmesser (mm) | Max. Spannbereich (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Stecker Durchmesser (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Schaftlänge (mm) | Temperaturbereich (°C) | Material (Spitze) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 4 | 10 | 10 | 600 | 4 | - | 69 | 21 | 47 | 0 ~ 40 | Kupfer | ||
21.29 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | 5 | 1000 | - | 57 | 128 | 17.5 | - | -20 ~ 45 | Kein rostfreies Eisen |
Loading...
Steckverbindertyp (Kategorie) | Krokodilklemme | Anschluss (Komponenten) | 4 mm Stecker | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Spannbereich Durchmesser(mm)
Max. Spannbereich(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Stecker Durchmesser(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Schaftlänge(mm)
Temperaturbereich(°C)
Material (Spitze)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften