Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579030-BP
Farbe | Rot | Spannbereich Durchmesser(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 60 | Stecker Durchmesser(mm) | 4 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 18 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 54.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8 | Temperaturbereich(°C) | -10 °C ~ 70 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Krokodilklemme | Anschluss (Komponenten) | 4 mm Buchse | Material (Spitze) | Kupfer |
Sie befinden sich auf der Seite für Krokodilklemme Buchse 4 mm, die Teilenummer ist 1579030-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579030-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften