Hersteller-Teilenummer: 1417395-BP
Marke: VOLTCRAFT
Preis: 26.77 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1417395-BP
Farbe | Rot | Inhalt(pc(s)) | 42 | Nennspannung(V) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 70 | Produktgröße (Länge)(mm) | 230 | Produktgröße (Breite)(mm) | 60 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Krokodilklemmensatz | Anschluss (Komponenten) | Löten | Dämmaterial | PVC |
Oberflächeneigenschaften | nickelbeschtet |
Sie befinden sich auf der Seite für Krokodilklemmen-Set, die Teilenummer ist 1417395-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1417395-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften