Krokodil-Klemmen-Set MS-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

123143-BP

Teilenummer
123143-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kabelquerschnitt(mm²) 0.82 Kabellänge(m) 0.1
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 1000 Produktgröße (Länge)(mm) 110
Durchmesser / Steckertyp(mm) 4 Anschluss / Eingangstyp A Bananenstecker 4 mm Stecker / Ausgang Typ B Terminals
Kabeltyp (Kategorie) Sicherheitsprüfleitung et Material PVC Plug-Funktionen Schaufelsicher
Lesekategorie CAT IV 600 V

Sie befinden sich auf der Seite für Krokodil-Klemmen-Set MS-10, die Teilenummer ist 123143-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123143-BP.

Technischer Support